AZM 170I-B6R
AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC
AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC
品番:
101217958
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
カットクランプ方式の端末
マニュアル・リリース
二重絶縁
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
90 mm x 84 mm x 30 mm
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
右用
アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety