AZM 170SK-11/02ZRIA-B1 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 170
AZM 170SK-11/02ZRIA-B1 24VAC/DC
AZM 170SK-11/02ZRIA-B1 24VAC/DC
アーカイブ
品番:
101210408
製品詳細
二重絶縁
個別コード化
ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
90 mm x 84 mm x 30 mm
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
スライド式扉に最適
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号