AZM 170
AZM 170SK-11/02ZRK-2197/1637 24VAC/DC
AZM 170SK-11/02ZRK-2197/1637 24VAC/DC
アーカイブ
品番:
103025724
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
サイド・マニュアルリリース
カットクランプ方式の端末
スプリングロック
金メッキされた銀接点
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号