AZM 170
AZM 170SK-12/00ZRK-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-12/00ZRK-2197 24VAC/DC
品番:
101183013
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
サイド・マニュアルリリース
カットクランプ方式の端末
スプリングロック
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
コンパクトな設計
空閉じ防止機能
長寿命
高保持力
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号