AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 190
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20
アーカイブ
品番:
101155679
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
長寿命
空閉じ防止機能
89 mm x 178 mm x 41 mm
アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
接続部分
特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
埃の侵入を保護するための密封構造
カットクランプ方式の端末
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号