AZM 200-AS
AZM 200 B ST-T-AS P
AZM 200 B ST-T-AS P
アーカイブ
品番:
101194495
製品詳細
磁気供給 24 VDC (Aux)
アクチュエータ監視
セーフティドアロックスイッチ
熱可塑性樹脂性ケース
高保持力 2000 N
40 mm x 244 mm x 50 mm
空閉じ防止機能
二重絶縁
長寿命
内蔵ASインターフェース
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
AZM 200 B ST-T-AS P | Schmersal - The DNA of Safety