AZM 200-AS
AZM 200 BZ ST-T-AS AP
AZM 200 BZ ST-T-AS AP
アーカイブ
品番:
101194500
製品詳細
磁気供給 24 VDC (Aux)
アクチュエータ・ロックの組み合わせ監視
セーフティドアロックスイッチ
熱可塑性樹脂性ケース
高保持力 2000 N
40 mm x 244 mm x 50 mm
空閉じ防止機能
二重絶縁
長寿命
内蔵ASインターフェース
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
AZM 200 BZ ST-T-AS AP | Schmersal - The DNA of Safety