AZM 200CC-T-1P2PA
品番:101180289
アーカイブ

製品詳細
- ロック監視
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZM 200CC-T-1P2PA
部品番号(注文番号)101180289
EAN(欧州部品番号)4030661313641
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
作動原理誘導型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大60ms
リスク持続時間、最大120ms
総重量537g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
ガードロック監視Yes
手動解除Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
直列接続Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH4.00 x 10⁻⁹/h
PFD1.00 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
耐用年数20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー2
PFH2.50 x 10⁻⁹/h
PFD2.20 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
耐用年数20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
注意 (クランプ力 FZh)アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1000 N、扉の内部に使用した時
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
注意 (クランプ力 Fmax)アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1300 N、扉の内部に使用した時
ラッチ力30N
作動速度, 最大0.2m/s
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.7Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大1Nm
注記Torx T10
機械的データ - 電気機械式
接続スプリングプーリー接続
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最小23AWG
ワイヤー断面積、最大15AWG
使用可能ケーブルソリッド・マルチワイヤーソリッド単線柔軟な
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ220mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
無負荷供給電流 I0, 典型的600mA
定格動作電圧24VDC
動作電流50mA
準備時間、最大4,000ms
開閉頻度、約1Hz
電気的データ - ソレノイド制御
スイッチングのしきい値-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
マグネット起動時間100%
Electrical data - Safety digital inputs
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24Vの時の消費電流5mA
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)250mA
電圧降下 Ud、最大4V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
電気的データ - 診断出力
電圧降下 Ud、最大4V
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Error / functional defect: LED redOperating condition: LED greenSupply voltage UB: LED green
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.AZM 200用三角キー
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)AZ/AZM 200-B1
Note
注記 (一般)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/18 02:50