AZM 200
AZM 200CC-T-1P2PWA
AZM 200CC-T-1P2PWA
アーカイブ
品番:
101211074
製品詳細
ロック監視
熱可塑性樹脂性ケース
非接触・コード化された電子システム
センサチェーンの最大長さ200m
自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
インテリジェント診断機能
マニュアル・リリース
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
AZM 200CC-T-1P2PWA | Schmersal - The DNA of Safety