AZM 200
AZM 200SK-T-1P2PW
AZM 200SK-T-1P2PW
アーカイブ
品番:
101195442
製品詳細
ロック監視
熱可塑性樹脂性ケース
非接触・コード化された電子システム
センサチェーンの最大長さ200m
自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
インテリジェント診断機能
マニュアル・リリース
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
AZM 200SK-T-1P2PW | Schmersal - The DNA of Safety