AZM 200SK-T-SD2PA
品番:101193284
アーカイブ

製品詳細
- ロック監視
- シリアル診断出力
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- センサチェーンの最大長さ200m
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- インテリジェント診断機能
- マニュアル・リリース
注文データ
注記 (配信容量)Phased-out product
製品タイプの説明AZM 200SK-T-SD2PA
部品番号(注文番号)101193284
EAN(欧州部品番号)4030661355313
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
作動原理誘導型
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大60ms
リスク持続時間、最大120ms
総重量598g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
スプリングロックYes
アクチュエーター監視Yes
ガードロック監視Yes
シリアル診断Yes
手動解除Yes
短絡検出Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH4.00 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
耐用年数20年
安全性評価 - インターロック 2
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH1.00 x 10⁻⁷/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
注意 (クランプ力 FZh)アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1000 N、扉の内部に使用した時
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
注意 (クランプ力 Fmax)アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1300 N、扉の内部に使用した時
ラッチ力30N
作動速度, 最大0.2m/s
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.7Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大1Nm
注記Torx T10
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最小23AWG
ワイヤー断面積、最大15AWG
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ220mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
定格動作電圧24VDC
動作電流1,200mA
ケーブルの長さ、最大200m
準備時間、最大4,000ms
開閉頻度、約1Hz
電気的データ - ソレノイド制御
スイッチングのしきい値-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
マグネット起動時間100%
Electrical data - Safety digital inputs
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Electrical data - Safety digital outputs
電圧降下 Ud、最大4V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
注意, 使用カテゴリー DC-13Gilt für die Ausgänge Y1 und Y2
電気的データ - 診断出力
動作電流100mA
電圧降下 Ud、最大4V
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
Electrical data - Serial diagnostic SD
指定、シリアル診断SDOUT
定格使用電流150mA
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
配線キャパシタンス50nF
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Error / functional defect: LED redOperating condition: LED greenSupply voltage UB: LED green
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.AZM 200用三角キー
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)AZ/AZM 200-B1
Note
注記 (一般)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
注記 (アクチュエータ監視)Safety outputs Y1, Y2
注記(インターロック監視)Safety outputs Y3, Y4
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/24 02:14