AZM 415
AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
品番:
101168224
製品詳細
400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
ケース内に2個のスイッチ
トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
防爆仕様可
緊急脱出
152 mm x 100 mm x 46,5 mm
金属製エンクロージャ
空閉じ防止機能
堅牢な設計
長寿命
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
カットクランプ方式の端末
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety