AZM 415-11/11ZPK14H 24VAC/DC
品番:101174534

製品詳細
- 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
- 動作原則の異なるスイッチの動作
- 制御カテゴリー4に適切
- 保護装置の位置を確認する事が出来ます。
- バネ組み込みのアクチュエータ
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- 金属製エンクロージャ
- 空閉じ防止機能
- 堅牢な設計
- 長寿命
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- カットクランプ方式の端末