AZM 415-11/11ZPKE 110VAC
品番:101167191

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 空閉じ防止機能
- 堅牢な設計
- 長寿命
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- カットクランプ方式の端末
注文データ
製品タイプの説明AZM 415-11/11ZPKE 110VAC
部品番号(注文番号)101167191
EAN(欧州部品番号)4030661218069
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
作動原理電気機械式
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量920g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
手動解除Yes
動作方向の数1
補助接点数2
安全接点数2
ガードの数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠3,500N
ラッチ力、最小150N
ラッチ力, 最大400N
強制開離距離5mm
強制開離力、最小15N
作動速度, 最大0.2m/s
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
センサー長46.5mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ100mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +50 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
定格制御電圧110VAC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード
Note
注記 (手動解除)For maintenance, installation, etc.For manual release using triangular key M3 (included in delivery)Only used on units with power to unlock principleusing triangular key
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/26 15:32