AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
品番:101152789
アーカイブ

製品詳細
- 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- ケース内に2個のスイッチ
- トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- ケーブル引込口 M20 x 1,5
- 金属製エンクロージャ
- 空閉じ防止機能
- 堅牢な設計
- 長寿命
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- カットクランプ方式の端末
注文データ
製品タイプの説明AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
部品番号(注文番号)101152789
EAN(欧州部品番号)4030661166322
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
作動原理電気機械式
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量910g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
動作方向の数1
補助接点数2
安全接点数2
ガードの数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠3,500N
ラッチ力、最小150N
ラッチ力, 最大400N
強制開離距離5mm
強制開離力、最小15N
作動速度, 最大0.2m/s
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
センサー長46.5mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ100mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +50 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
定格制御電圧24VAC/DC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 12:32