AZM 415
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC
品番:
101135487
製品詳細
各扉に対するボールラッチは400Nまで個別調整可能
ケース内に3個のスイッチ
バネ組み込みのアクチュエータ
二重扉用
141 mm x 125 mm x 46,5 mm
金属製エンクロージャ
空閉じ防止機能
堅牢な設計
長寿命
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
カットクランプ方式の端末
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC | Schmersal - The DNA of Safety