AZM 415-STS30-08
品番:101176900

製品詳細
- ラッチングハンドル
- 全てのガードに適用可能
- EX-AZM 415との併用に適しています
注文データ
製品タイプの説明AZM 415-STS30-08
部品番号(注文番号)101176900
EAN(欧州部品番号)4030661307305
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量1,460g
機械的データ
ドアヒンジLeft
せん断力30,000N
取り付けられたアクチュエータOutside
納入品目
納入時同梱The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)(寸法図ではグレーで表示されている部分)
取付材料の納入品目セーフティスイッチ用取付プレート
Note
注記 (一般)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
注 - 寸法図
注記The drawings are always shown with a view to the switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 01:36