AZM150B-ST-10/02RA-024
品番:153048817

製品詳細
- 取り付けコネクタ M12, 8芯
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 回転ヘッドによる8つのアプローチレベル
- 特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
注文データ
製品タイプの説明AZM150B-ST-10/02RA-024
部品番号(注文番号)153048817
EAN(欧州部品番号)4030661689432
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCcULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ラッチボルトの材質Stainless steel (1.4104)
総重量650g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
手動解除Yes
動作方向の数2
Integrated connection, M12Yes
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)装置バージョンV2より(タイププレート参照)
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠1,500N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大1,950N
ラッチ力, 約50N
強制開離距離5mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
作動速度, 最大0.3m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 4x M5
プロパティクラス8.8
取り付けネジの締め付けトルク、最小1.3Nm
固定ネジの最大締付けトルク,1.5Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク0.5Nm
機械的データ - 電気機械式
コネクターの材質(電気的)金属フィルム
端子(機械)コネクタープラグ M12, 8芯, Aコード化
機械的データ - 寸法
センサー長48mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ204mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級III
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui30 V
過電圧カテゴリーII
汚染度2
定格インパルス耐電圧、コネクター8極0.8kV
電気的データ
熱試験電流2A
定格制御電圧24VDC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大8.5W
スイッチエレメントマグネット:NO接点1個/アクチュエーター:NC接点2個
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
注意, 使用カテゴリー DC-13Connector 8-pole
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
注意, 使用カテゴリー DC-13Connector 8-pin
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
注記 (一般)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/04 18:47