AZM150Z-ST-02/10RT-024
品番:153048820

製品詳細
- 取り付けコネクタ M12, 8芯
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 回転ヘッドによる8つのアプローチレベル
- 特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
注文データ
製品タイプの説明AZM150Z-ST-02/10RT-024
部品番号(注文番号)153048820
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCcULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ラッチボルトの材質Stainless steel (1.4104)
総重量690g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
緊急脱出Yes
動作方向の数2
Integrated connection, M12Yes
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大e
注意 (性能レベル)ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)装置バージョンV2より(タイププレート参照)
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠1,500N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大1,950N
ラッチ力, 約50N
強制開離距離5mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
作動速度, 最大0.3m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 4x M5
プロパティクラス8.8
取り付けネジの締め付けトルク、最小1.3Nm
固定ネジの最大締付けトルク,1.5Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク0.5Nm
機械的データ - 電気機械式
コネクターの材質(電気的)金属フィルム
端子(機械)コネクタープラグ M12, 8芯, Aコード化
機械的データ - 寸法
センサー長64mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ204mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級III
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui30 V
過電圧カテゴリーII
汚染度2
定格インパルス耐電圧、コネクター8極0.8kV
電気的データ
熱試験電流2A
定格制御電圧24VDC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大8.5W
スイッチエレメントソレノイド: 2 NC 接点 / アクチュエーター: 1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
注意, 使用カテゴリー DC-13Connector 8-pole
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
注意, 使用カテゴリー DC-13Connector 8-pin
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/19 05:58