AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
品番:133007270

製品詳細
- カットクランプ方式の端末
- 緊急脱出, カバー側
- 緊急脱出, 背面
- 左ヒンジドア用
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 空閉じ防止機能
- アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
- 埃の侵入を保護するための密封構造
注文データ
交換品番号103007270
製品タイプの説明AZM190-02/01RK-MPVD-230VAC-2860
部品番号(注文番号)133007270
EAN(欧州部品番号)8905236101205
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質亜鉛メッキされた金属
ラッチボルトの材質Die-cast zinc
総重量617g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
緊急脱出Yes
動作方向の数4
安全接点数3
ケーブルグラントの数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大e
注意 (性能レベル)ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。
機械的データ
インターロック原理スプリングロック
ロック解除pressing unlatcher, self-resetting (manual release)
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠1,950N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,550N
ラッチ力20N
強制開離距離3.5mm
強制開離力、最小20N
作動速度, 最大0.3m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M5
アクチュエータ回転90°
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², flexible with ferrule2.5 mm², 単線2.5 mm², 撚線
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
センサー長41mm
センサーの幅52mm
センサーの高さ178mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
熱試験電流4A
定格制御電圧230VAC
動作電流4,000mA
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大8.5W
スイッチエレメントソレノイド: 2 NC 接点 / アクチュエーター: 1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
取付材料の納入品目3x Fastening sleevesmounting plate MP190-VD
Note
注記 (緊急脱出)cover sideOn the rear side
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/18 02:55