schmersal_s_icon.png

AZM190-02/10RKT-MPV-24VDC

品番: 133006270

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点
02/02ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点
02/10ソレノイド: 2 NC 接点; アクチュエーター: 1NO 接点
02/11ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点
11/01ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点
11/02ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点
11/10ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター:1 NO 接点
11/11ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点

(2)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(3)
なしカバー側に手動解除付き
E0手動解除なし
E1横(右)に手動解除付き
N緊急解除
T緊急脱出

(4)
なし開閉状態表示LEDなし
GLED開閉状態表示あり(24 V AC / DCのみ。-E1および-Tと組み合わせることはできません)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24 VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 空閉じ防止機能
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 接続部分
  • 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
  • 埃の侵入を保護するための密封構造
  • カットクランプ方式の端末

注文データ

交換品番号

103006270

Product type description

AZM190-02/10RKT-MPV-24VDC

部品番号(注文番号)

133006270

EAN(欧州部品番号)

8905236101403

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM番号、バージョン7.0

EC002593

ETIM番号、バージョン6.0

EC002593

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

400 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

動作方向の数

4

安全接点数

3

ケーブルグラントの数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

カテゴリー

1

B10D 常閉接点 (NC)

2,000,000 操作

注記

電気的寿命要問合せ

B10D 常開接点 (NO)

1,000,000 操作

注記

@10%Ieおよび抵抗負荷

Mission time

20 年

安全性評価 - 障害の除外

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

カテゴリー

3

注記

適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合

Mission time

20 年

安全性評価 - ガードロック

Performance Level, up to

e

注意 (性能レベル)

ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

1,950 N

ロック時引抜強度, 最大

2,550 N

ラッチ力

20 N

強制開離力、最小

20 N

作動速度, 最大

0.3 m/s

取り付け

ネジ

Type of the fixing screws

2x M5

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

2 x M20 x 1,5

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積、最小

0.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

1.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

41 mm

センサーの幅

52 mm

センサーの高さ

178 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度

-25 ... +55 °C

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

Protection class

II

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格制御電圧

24 VDC

要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

8.5 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

slow action, positive break NC contact

開閉頻度

1,200 /h

接点材質、電気的

電気的データ - ソレノイド制御

マグネット起動時間

100 %

テストパルス幅、最大

5 ms

テストパルス間隔、最小

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

Note

Note (Emergency exit)

For cases of danger

Mounting only within the guarded area

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/16 18:52