AZM190-11/02RKAT-24VDC
品番:137001444

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 空閉じ防止機能
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 接続部分
- 特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
- 埃の侵入を保護するための密封構造
- カットクランプ方式の端末
注文データ
交換品番号103034469
製品タイプの説明AZM190-11/02RKAT-24VDC
部品番号(注文番号)137001444
EAN(欧州部品番号)8905236107900
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
一般データ
規格BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量637g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
手動解除Yes
動作方向の数4
補助接点数1
安全接点数1
ケーブルグラントの数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠1,950N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,550N
ラッチ力20N
強制開離力、最小20N
作動速度, 最大0.3m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M5
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長41mm
センサーの幅52mm
センサーの高さ178mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +55 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流4A
定格制御電圧24VDC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大8.5W
スイッチエレメントマグネット:NO接点×1、NC接点×2 / アクチュエーター:NC接点×2
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
Note
注記 (一般)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 08:45