AZM 190
AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1
AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1
品番:
133006234
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
長寿命
空閉じ防止機能
89 mm x 178 mm x 41 mm
アクチュエータ・ヘッドは4×90で回転可
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
接続部分
特にヒンジ扉、アルミ・プロファイル、柵に適した薄型デザイン
埃の侵入を保護するための密封構造
カットクランプ方式の端末
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1 | Schmersal - The DNA of Safety