AZM190-B1
品番:131029965

製品詳細
- ストレート型アクチュエータ
- スライド式扉に最適
- ゴムバッファーによる許容差の調整
注文データ
交換品番号101029965
製品タイプの説明AZM190-B1
部品番号(注文番号)131029965
EAN(欧州部品番号)8905236105777
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
総重量38g
機械的データ
動作半径、最小350mm
アクチュエーターストレート
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 650 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 10 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/14 06:27