AZM190-B3/1x7,5
品番:131029968

注文データ
交換品番号101029968
製品タイプの説明AZM190-B3/1x7,5
部品番号(注文番号)131029968
EAN(欧州部品番号)8905236105746
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
総重量80g
機械的データ
動作半径、最小250mm
アクチュエーター柔軟な
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 250 mmThe axis of the hinge must be 30 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.With actuator preset at 7.5°
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/23 05:00