AZM190-B3/2X15
品番:131029938

製品詳細
- アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
注文データ
交換品番号101029938
製品タイプの説明AZM190-B3/2X15
部品番号(注文番号)131029938
EAN(欧州部品番号)8905236105821
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量80g
機械的データ
動作半径、最小350mm
アクチュエーター柔軟な
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 20 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/28 15:46