AZM201B-ST-T-AS-P
品番:103025859


製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 高保持力 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- 空閉じ防止機能
- 二重絶縁
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
- AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
- RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
- ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
Your selection: