AZM201Z-CC-T-1P2PW | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM201
AZM201Z-CC-T-1P2PW
AZM201Z-CC-T-1P2PW
品番:
103013912
製品詳細
スプリングロック
ロック監視
熱可塑性樹脂性ケース
センサチェーンの最大長さ200m
自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
ヒンジ・スライド式扉用
インテリジェント診断機能
マニュアル・リリース
保護構造 IP66, IP67
高保持力 2000 N
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号