schmersal_s_icon.png

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

品番: 103025865

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 高保持力 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • 空閉じ防止機能
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 内蔵ASインターフェース
  • AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
  • RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
  • ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション

注文データ

Product type description

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

部品番号(注文番号)

103025865

EAN(欧州部品番号)

4030661524245

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM番号、バージョン7.0

EC002593

ETIM番号、バージョン6.0

EC002593

認証

証明書

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

一般データ

規格

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

一般情報

個別コード化

Coding level according to EN ISO 14119

High

アクティブ原理

RFID

周波数帯、RFID

125 kHz

送信機出力 RFID、最大

-6 dB/m

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

応答時間、最大

100 ms

リスク持続時間、最大

200 ms

総重量

540 g

一般データ - 仕様

マグネットロック

Yes

ガードロック監視

Yes

ラッチング

Yes

手動解除

Yes

安全機能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

動作方向の数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

安全性評価 - インターロック

Performance Level, up to

e

カテゴリー

4

PFH値

1.81 x 10⁻⁹ /h

PFD値

1.59 x 10⁻⁴

安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合

3

Mission time

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,000 N

注意 (クランプ力 FZh)

アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1000 N、扉の内部に使用した時

ロック時引抜強度, 最大

2,600 N

注意 (クランプ力 Fmax)

アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1300 N、扉の内部に使用した時

ラッチ力

30 N

作動速度, 最大

0.2 m/s

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小

0.7 Nm

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大

1 Nm

注記

Torx T10

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)

機械的データ - 寸法

センサー長

50 mm

センサーの幅

40 mm

センサーの高さ

235.5 mm

環境条件

保護等級

IP66

IP67

使用周囲温度

-25 ... +60 °C

保管および輸送温度

-25 ... +85 °C

相対湿度, 最大

93 %

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

耐振動

10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

汚染度

3

電気的データ

準備時間、最大

4,000 ms

開閉頻度、最大

1 Hz

電気的データ - ASインターフェース

定格動作電圧

26.5 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

消費電流 ASi、最大

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-I、IOコード

0x7

AS-I, ID コード

0xB

AS-I、IDコード1

0xF

AS-I、IDコード2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission

AS-i Input, Channel 2

Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission

AS-i Outputs, DO 0

Solenoid control

AS-i Outputs, DO 1

No Function

AS-i Outputs, DO 2

No Function

AS-i Outputs, DO 3

No Function

AS-i Parameter bits, P0

Safety guard and actuator detected

AS-i Parameter bits, P1

Solenoid interlock locked

AS-i Parameter bits, P2

Magnet voltage in tolerance range

AS-i Parameter bits, P3

Internal device error (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

FID: periphery error

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

電気的データ - 補助電圧

動作電圧

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Current consumption

500 mA

定格動作電圧

24 VDC

Fuse rating

4 A

電気的データ - ソレノイド制御

マグネット起動時間

100 %

状態表示

Note (LED switching conditions display)

(1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage/communication error/slave address = 0/periphery error detected/device error detected/manipulation protection active

(2) LED red: Internal device error

(3) LED yellow: Device condition

ピン配列

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

AZM 201用三角キー

アクセサリー

推奨(アクチュエーター)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

Note

Note voltage AUX DC

PELV電源により安定化

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5608.01/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 10, 2022
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/16 22:11