AZM201Z-I2-ST-T-1P2PW-A-2965-1
品番:103063221


製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ロック監視
- マグネットロック
- 熱可塑性樹脂性ケース
- センサチェーンの最大長さ200m
- 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
- 動作状態表示用3個のLED
- センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
- ヒンジ・スライド式扉用
- インテリジェント診断機能
- マニュアル・リリース
- 保護構造 IP66, IP67
- 高保持力 2000 N