AZM 201
AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1-DU
AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1-DU
アーカイブ
品番:
103044810
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
センサチェーンの最大長さ200m
自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
動作状態表示用3個のLED
センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 1,5 mmのズレが可能
ヒンジ・スライド式扉用
インテリジェント診断機能
マニュアル・リリース
保護構造 IP66, IP67
高保持力 2000 N
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1-DU | Schmersal - The DNA of Safety