AZM201Z-ST-T-AS-A-P
製品タイプの説明: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | インターロック監視 |
B | アクチュエーター監視 |
BZ | アクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視 |
(2) | |
なし | 標準コード化 |
I1 | 個別コード化 |
I2 | 個別コード化 複数のティーチング |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
P | |
P | 電源供給 24 VDC(AUX) |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 高保持力 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- 空閉じ防止機能
- 二重絶縁
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
- AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
- RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
- ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
注文データ
製品タイプの説明 |
AZM201Z-ST-T-AS-A-P |
部品番号(注文番号) |
103025862 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661524221 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002593 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002593 |
認証
|
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
一般データ
規格 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
一般情報 |
ユニバーサルコード化 |
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル |
Low |
アクティブ原理 |
RFID |
周波数帯、RFID |
125 kHz |
送信機出力 RFID、最大 |
-6 dB/m |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
応答時間、最大 |
100 ms |
リスク持続時間、最大 |
200 ms |
総重量 |
538 g |
一般データ - 仕様
マグネットロック |
Yes |
ガードロック監視 |
Yes |
ラッチング |
Yes |
手動解除 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
動作方向の数 |
2 |
安全性評価
規定 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大 |
e |
カテゴリー |
4 |
PFH値 |
1.81 x 10⁻⁹ /h |
PFD値 |
1.59 x 10⁻⁴ |
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合 |
3 |
ミッションタイム |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠 |
2,000 N |
注意 (クランプ力 FZh) |
アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1000 N、扉の内部に使用した時 |
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大 |
2,600 N |
注意 (クランプ力 Fmax) |
アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1300 N、扉の内部に使用した時 |
ラッチ力 |
30 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
固定ネジの種類 |
2x M6 |
固定ネジの最大締付けトルク, |
8 Nm |
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小 |
0.7 Nm |
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大 |
1 Nm |
注記 |
Torx T10 |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化) |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
50 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
235.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP66 IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +60 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最大 |
93 % |
注記 (相対湿度) |
non-condensing non-icing |
耐振動 |
10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
保護等級 |
III |
許容される設置高度/標高(海抜), 最大 |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
0.8 kV |
過電圧カテゴリー |
III |
汚染度 |
3 |
電気的データ
準備時間、最大 |
4,000 ms |
開閉頻度、最大 |
1 Hz |
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧 |
26.5 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
消費電流 ASi、最大 |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様 |
Safety-Slave |
AS-i バージョン |
V 3.0 |
AS-i プロファイル |
S-7.B.F.E |
AS-I、IOコード |
0x7 |
AS-I, ID コード |
0xB |
AS-I、IDコード1 |
0xF |
AS-I、IDコード2 |
0xE |
AS-i 入力、チャンネル 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i 入力、チャンネル 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i 出力、DO 0 |
Solenoid control |
AS-i 出力、DO 1 |
No Function |
AS-i 出力、DO 2 |
No Function |
AS-i 出力、DO 3 |
No Function |
AS-i パラメータービット、P0 |
Safety guard and actuator detected |
AS-i パラメータービット、P1 |
Solenoid interlock locked |
AS-i パラメータービット、P2 |
Magnet voltage in tolerance range |
AS-i パラメータービット、P3 |
Internal device error (FID) |
注記 (AS-i パラメータービット) |
FID: periphery error |
AS-i 入力ユニットアドレス |
0 |
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
電気的データ - 補助電圧
動作電圧 |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
消費電流 |
500 mA |
定格動作電圧 |
24 VDC |
ヒューズ定格 |
4 A |
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間 |
100 % |
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示) |
(1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage/communication error/slave address = 0/periphery error detected/device error detected/manipulation protection active (2) LED red: Internal device error (3) LED yellow: Device condition |
ピン配列
ピン 1 |
AS-Interface + |
ピン 2 |
Aux - (P) |
ピン 3 |
AS-Interface - |
ピン 4 |
Aux + (P) |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. AZM 201用三角キー |
アクセサリー
推奨(アクチュエーター) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Note
補助DC電圧に注意 |
PELV電源により安定化 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
UL Certificate
IC-Zertifikat
AS interface safety at work certificate
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Contact arrangement
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5608.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 28, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5608.01/22 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 10, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/08/02 16:52