AZM201Z-ST-T-AS-P
品番:103025866

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 高保持力 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- 空閉じ防止機能
- 二重絶縁
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
- AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
- RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
- ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
注文データ
製品タイプの説明AZM201Z-ST-T-AS-P
部品番号(注文番号)103025866
EAN(欧州部品番号)4030661524252
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報ユニバーサルコード化
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理RFID
RFID周波数帯 125kHz
送信機出力 RFID、最大-6dBm
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大100ms
リスク持続時間、最大200ms
総重量537g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
ガードロック監視Yes
ラッチングYes
手動解除Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
動作方向の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH1.81 x 10⁻⁹/h
PFD1.59 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
耐用年数20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大e
注意 (性能レベル)ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
注意 (クランプ力 FZh)アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1000 N、扉の内部に使用した時
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
注意 (クランプ力 Fmax)アクチュエーターAZ/AZM201-B30を使用した時1300 N、扉の内部に使用した時
ラッチ力30N
作動速度, 最大0.2m/s
固定ネジの種類 2x M6
固定ネジの最大締付けトルク,8Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.7Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大1Nm
注記Torx T10
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ235.5mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
準備時間、最大4,000ms
開閉頻度、最大1Hz
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 3.0
AS-i プロファイル S-7.B.F.E
AS-I、IOコード0x7
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xE
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0Solenoid control
AS-i 出力、DO 1No Function
AS-i 出力、DO 2No Function
AS-i 出力、DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Safety guard and actuator detected
AS-i パラメータービット、P1Solenoid interlock locked
AS-i パラメータービット、P2Magnet voltage in tolerance range
AS-i パラメータービット、P3Internal device error (FID)
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery error
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
電気的データ - 補助電圧
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (PELV電源により安定化)
消費電流500mA
定格動作電圧24VDC
ヒューズ定格 4A
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage/communication error/slave address = 0/periphery error detected/device error detected/manipulation protection active(2) LED red: Internal device error(3) LED yellow: Device condition
ピン配列
ピン 1AS-Interface +
ピン 2Aux - (P)
ピン 3AS-Interface -
ピン 4Aux + (P)
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.AZM 201用三角キー
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Note
補助DC電圧に注意PELV電源により安定化
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 18:24