AZM300B-I2-ST-SD2P
品番:103001416

製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- コネクタ M12, 8芯
- スプリングロック
- アクチュエータ監視
- シリアル診断出力
- 保護構造 IP69
- プロファイルシステムへの取り付けに適します
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 3様々な動作方向
- コンパクトな設計
- 動作状態表示用3個のLED
- ヒンジ・スライド式扉用
- 直列接続
注文データ
製品タイプの説明AZM300B-I2-ST-SD2P
部品番号(注文番号)103001416
EAN(欧州部品番号)4030661425863
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報個別コード化 複数のティーチング
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル 高さ
作動原理RFID
RFID周波数帯 125kHz
送信機出力 RFID、最大-6dBm
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
リスク持続時間、最大200ms
アクチュエータの応答時間、最大100ms
安全入力の応答時間、最大1.5ms
総重量550g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
アクチュエーター監視Yes
シリアル診断Yes
ラッチングYes
手動解除Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
直列接続Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
動作方向の数3
フェイルセーフデジタル出力の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH5.20 x 10⁻¹⁰/h
PFD4.50 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
耐用年数20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)ドアストッパーとして使用する場合: ≥ 50.000 操作 (ドアの質量 ≤ 5 kg および 動作速度 ≤ 0.5 m/s)
スイッチ本体とアクチュエータ間の角度の公差、最大2°
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠1,150N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大1,500N
力、ラッチ力、調整可能、位置 125N
力、ラッチ力、調整可能、位置 250N
固定ネジの種類 2x M6
取り付けネジの締め付けトルク、最小6Nm
固定ネジの最大締付けトルク,7Nm
Mechanical data - Switching distances
切替距離、定格2mm
安定動作距離 "ON" Sao1mm
安定動作距離 "OFF" Sar20mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
機械的データ - 電気機械式
センサチェーンの長さ、最大200m
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
接続M12コネクター, 8芯, Aコード化
機械的データ - 寸法
センサー長120mm
センサーの幅87.5mm
センサーの高さ35mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67IP69
使用周囲温度+0 ... +60 °C
保管および輸送温度-10 ... +90 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大3,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
無負荷供給電流 I0, 典型的100mA
マグネットON時の消費電流(平均) 200mA
マグネットON時の消費電流、ピーク350 mA / 200 ms
定格動作電圧24VDC
動作電流800mA
要求定格短絡電流100A
外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格2 A gG
電気的ヒューズ定格、最大2A
準備時間、最大5,000ms
開閉頻度、最大0.5Hz
電気的データ - ソレノイド制御
指定、ソレノイドIN
スイッチングのしきい値-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小40ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC0
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
指定、安全入力 X1 と X2
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24Vの時の消費電流5mA
テストパルス幅、最大1ms
テストパルス間隔、最小100ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力Y1およびY2
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大2V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.25A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
テストパルス間隔、標準1,000ms
テストパルス幅、最大0.5ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C2
分類 ZVEI CB24I、シンクC1C2
Electrical data - Serial diagnostic SD
指定、シリアル診断SDOUT
定格使用電流150mA
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
配線キャパシタンス50nF
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Error / functional defect: LED redOperating condition: LED greenSupply voltage UB: LED green
ピン配列
ピン 1A1 Supply voltage UB
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5OUT serial diagnostic output
ピン 6X2 Safety input 2
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8IN serial diagnostic input
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)AZ/AZM300-B1
Note
注記 (一般)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/31 02:53