AZM300Z-I2-ST-1P2P-N
品番:103006868


製品詳細
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- コネクタ M12, 8芯
- スプリングロック
- ロック監視
- 診断出力
- 緊急解除機能
- 保護構造 IP69
- プロファイルシステムへの取り付けに適します
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 3様々な動作方向
- コンパクトな設計
- 動作状態表示用3個のLED
- ヒンジ・スライド式扉用
- 直列接続
- マニュアル・リリース