AZM300Z-I2-ST-AS-T-DU
アーカイブ
品番:103047344


製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- RFID技術による繰り返し個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- ヒンジ・スライド式扉用
- 3様々な動作方向
- ロック監視
- スプリングロック
- 緊急脱出
- ASインターフェースによるマグネット電源供給
- 保護構造 IP69
- AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
- RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
- ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
- 2つの内蔵されたスナップインステージ