AZM300Z-ST-AS-P-T
アーカイブ
品番:103009481


製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- RFID技術によるユニバーサルコード化
- ヒンジ・スライド式扉用
- 3様々な動作方向
- ロック監視
- スプリングロック
- 緊急脱出
- 磁気供給 24 VDC (Aux)
- 保護構造 IP69
- AS-i セーフティインターフェースが内蔵された電磁ロック付きインターロック
- RFID技術によりユニバーサルで繰り返しティーチングでき、或いは個々のコード化を繰り返します。
- ISO 14119に基づくコード化レベルHIGHのIバリエーション
- 2つの内蔵されたスナップインステージ