AZM40-B1-PH
品番:103037328

製品詳細
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
注文データ
製品タイプの説明AZM40-B1-PH
部品番号(注文番号)103037328
EAN(欧州部品番号)4030661543772
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量194g
機械的データ
アクチュエーターストレート
アクチュエータタンのばね力50N
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ40mm
アクチュエーターの幅40mm
アクチュエーターの高さ20mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/29 08:08