AZM400Z-ST-1P2P-BOW
品番:103015314


製品詳細
- RFID技術によるユニバーサルコード化
- コネクタ M12, 8芯
- ロック監視
- 1 診断出力
- Bowdenケーブルアセンブリー用固定穴付き
- 双安定のモーター駆動システム
- ロック時引抜強度 10.000 N
- 300 Nまでの横力に対する解除可能
- インターロック機能及びガードロック機能のためのPL e / カテゴリー 4 / SIL 3
- ガードロック機能の2チャンネル入力信号
- PNP及びNPN切り替え出力の動作
- ドア位置ズレに対する高い耐性