AZM400Z-ST2-2P2P-E
品番:103003588

製品詳細
- RFID技術によるユニバーサルコード化
- 2 コネクタ M12, 8芯、5芯
- ロック監視
- 2
- 手動解除
- 補助電圧による電気的手動解除
- 双安定のモーター駆動システム
- ロック時引抜強度 10.000 N
- 300 Nまでの横力に対する解除可能
- インターロック機能及びガードロック機能のためのPL e / カテゴリー 4 / SIL 3
- ガードロック機能の2チャンネル入力信号
- PNP及びNPN切り替え出力の動作
- ドア位置ズレに対する高い耐性
注文データ
製品タイプの説明AZM400Z-ST2-2P2P-E
部品番号(注文番号)103003588
EAN(欧州部品番号)4030661472638
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ANATELcULusFCCICTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
一般情報ユニバーサルコード化
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理RFID磁場
RFID周波数帯 125kHz
送信機出力 RFID、最大-6dBm
筐体材質軽金属ダイキャスト
アクチュエータの応答時間、最大100ms
総重量692g
一般データ - 仕様
ガードロック監視Yes
電子的手動解除Yes
手動解除Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
診断信号の数2
フェイルセーフデジタル出力の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
安全性評価 - インターロック
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH1.00 x 10⁻⁹/h
PFD9.00 x 10⁻⁵
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
耐用年数20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH1.80 x 10⁻⁹/h
PFD1.60 x 10⁻⁴
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
耐用年数20年
機械的データ
インターロック原理双安定
機械寿命, 最小1,000,000操作
注記 (機械的寿命)横力 Ftrans = 100 N: 100.000回
スイッチ本体とアクチュエータ間の距離、最小1mm
スイッチ本体とアクチュエータ間の距離、最大7mm
スイッチ本体とアクチュエータ間の角度の公差、最大2°
最小距離機器30mm
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠10,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大13,000N
ボルト戻り時の横方向の力、最大 (ロックされたドアに対し)300N
注記 (ボルトリターン時の横力)Does not apply to emergency exit, Bowden cable and manual release
固定ネジの種類 2x M6
注意 (固定ネジの種類)物件クラス最低10.9
ねじの締付トルク8Nm
注記カバーネジ(三角形カバー)の最大締め付けトルクは0.55 Nmです。
機械的データ - 電気機械式
接続2 コネクター M12, 8 そして 5 pin., 両Aコード
機械的データ - 寸法
センサー長46.7mm
センサーの幅77.8mm
センサーの高さ156.7mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-20 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
補助電源 Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / 無停電電源装置)
無負荷供給電流 I0, 典型的100mA
ボルト動作ピーク時の動作電流600 mA / 100 ms
定格動作電圧24VDC
要求定格短絡電流100A
外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格2 A gG
準備時間、最大1,500ms
開閉頻度、最大0.3Hz
開閉サイクル (モーター), 最小3s
最小平均サイクル時間(連続運転操作)20s
電気的ヒューズ定格、最大2A
電気的データ - 制御入力 ガードロック機能
指定、制御入力E1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
制御入力のスイッチングの閾値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
分類 ZVEI CB24I、シンクC0
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
24Vの時の消費電流、最小5mA
24Vの時の消費電流、最大10mA
許容相違時間(入力)、最大10s
テストパルス間隔、最大40ms
テストパルス幅、最大5ms
許容残留駆動電流1.5mA
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力Y1およびY2
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大2V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.25A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
テストパルス間隔、標準1,000ms
テストパルス幅、最大0.5ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C2
分類 ZVEI CB24I、シンクC1C2
電気的データ - 診断出力
指定、診断出力OUT1 / OUT2
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
注記The diagnostic output are not safety relevant outputs!
電圧降下 Ud、最大2V
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.05A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Error / functional defect: LED redOperating condition: LED greenSupply voltage UB: LED green
ピン配列
接続Connector 1
ピン 1OUT2 Diagnostic output 2
ピン 2E1 Control input 1
ピン 3n.c.
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5OUT1 Diagnostic output 1
ピン 6E3 Control input 3
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8E2 Control input 2
接続Connector 2
ピン 1A1 Supply voltage UB
ピン 2H2 GND
ピン 3A2 GND
ピン 4H1 Auxiliary voltage Uhe
ピン 5FE (functional earth connection)
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)AZM400-B1
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/25 20:02