AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E
アーカイブ
品番:103003835


製品詳細
- RFID技術による個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 2 コネクタ M12, 8芯、5芯
- ロック監視
- 2
- 緊急脱出
- 補助電圧による電気的手動解除
- 双安定のモーター駆動システム
- ロック時引抜強度 10.000 N
- 300 Nまでの横力に対する解除可能
- インターロック機能及びガードロック機能のためのPL e / カテゴリー 4 / SIL 3
- ガードロック機能の2チャンネル入力信号
- PNP及びNPN切り替え出力の動作
- ドア位置ズレに対する高い耐性