AZM 40
AZM40Z-ST-1P2P-PH
AZM40Z-ST-1P2P-PH
品番:
103037333
製品詳細
超小型、薄型設計
119,5 mm x 40 mm x 20 mm
高保持力 2000 N
ラッチ力 40 N
要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
ロック時引抜強度(EN ISO 14119準拠)
ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
左右対称で取り付けはボルトで固定可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
AZM40Z-ST-1P2P-PH | Schmersal - The DNA of Safety