AZR31S1/230VAC
品番:101049665
アーカイブ

製品詳細
- セーフティ静止モニタ
- センサを使用しない誘導電圧監視による静止検出
- 3相モーターの直接接続
- 回転周波0~1000ヘルツ、最終段階の応答周波数16kヘルツまで、モーター電圧領域0~400Vのインターフェース付インバータへの接続に適切
- セーフティ静止モニタは、動作時に負荷調整を必要としません。
- 3 安全出力, STOP 0
- 1 補助出力
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明AZR31S1/230VAC
部品番号(注文番号)101049665
EAN(欧州部品番号)4250116202539
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量495g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
短絡監視Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
補助接点数1
LEDの数5
安全接点数3
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
PFH値2.00 x 10⁻⁸/h
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、 Stop 0、 最大e
カテゴリー、Stop 04
診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0≥ 99%
安全インテグリティレベル (SIL), Stop 0, 安全度水準に適合3
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
接続ネジ端子 M20 x 1.5単線 / 撚線
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 寸法
幅45mm
高さ73.2mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +45 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧230 VAC -15 % / +10 %
定格動作電圧230VAC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小195.5VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大253VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小195.5VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大253VAC
消費電力、最大4VA
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
ケーブルの長さ(マスター/スレーブ)、最大10m
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常20ms
「非常停止」時の遮断遅延、最大15ms
時間、自動起動時の立ち上がり遅延(停止検出後)、約7,000ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況ERR, red: error channel A + BON, green: supply voltage UBOUT, green: release
その他のデータ
注意 (アプリケーション)安全な静止監視
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)After release has taken place, the guard door must be opened.Monitoring the guard door using a solenoid interlock and a safety switch with separate actuator (A and B).Release takes place by means of the NO contact (E) only when the run-down movement has been terminated.The sensor-free standstill monitor checks the e.m.f. of the three phase motor.The SRB range guard door monitor checks the position of the guard door.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To secure a guard door
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/02 07:03