BDF20-ST-10-LT-LT
品番:103056633

製品詳細
- 取り付け可能な押しボタンカバーキャップ(12色)による柔軟性
- ラベルを貼りやすい広いオープンスペース
- M12 コネクタにより、迅速で誤配線のない設置が可能
注文データ
製品タイプの説明BDF20-ST-10-LT-LT
部品番号(注文番号)103056633
EAN(欧州部品番号)4030661663142
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-16
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-16
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-16
ETIM番号、バージョン7.0EC000225
ETIM番号、バージョン6.0EC000225
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスDIN EN 60068
バージョン組立ハウジング
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
使用済みポジション、ポジション1Illuminated pushbutton, replaceable color
使用済みポジション、ポジション2Illuminated pushbutton, color exchangeable
総重量126g
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
作動ストローク1mm
作動力, 最大10N
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M5
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大2.5Nm
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Bottom
接続M12コネクター, 8芯, Aコード化
電気接続部の最大締め付けトルク 0.4Nm
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ44mm
深さ128mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
耐振動5 g, 10 ... 500 Hz
耐衝撃15 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui24 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.25kV
過電圧カテゴリーII
汚染度2
電気的データ
LED 消費電流 (動作要素)10mA
定格動作電圧24VDC
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-130.1A
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,000/h
その他のデータ
注意 (アプリケーション)40mmプロファイルに最適
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/03 21:39