BDF200-NH-11-WS30-LMRD-LMGN
品番:101215972

製品詳細
- 非常停止・入力・出力・リセット機能が可能となります。
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
- 熱可塑性樹脂性ケース
- スリム、頑丈なケース
- 豊富なプログラム 点灯ボタン, セレクトスイッチ, LED点灯表示, キースイッチ と 非常停止ボタン
- ボタンの位置取りは操作ユニット上で選択可能です。
- 分離式プラスティック製カバー付ラベル記入
- プラントへの最適な適合のために、自由に設置可能なボタンキャップ
注文データ
製品タイプの説明BDF200-NH-11-WS30-LMRD-LMGN
部品番号(注文番号)101215972
EAN(欧州部品番号)4030661576381
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-16
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-16
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-16
ETIM番号、バージョン7.0EC000225
ETIM番号、バージョン6.0EC000225
注記 (オーダーデータ)Notice: see ordering code
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
環境ストレスIEC 60068-2-30
バージョン組立ハウジング
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
使用済みポジション、ポジション1Emergency stop pushbutton
使用済みポジション、ポジション2Selector switch 3 positions
使用済みポジション、ポジション3Indicator light, red
使用済みポジション、ポジション4Indicator light, green
総重量280g
一般データ - 仕様
非常停止ボタンYes
安全機能Yes
脱着式端子台Yes
ケーブルワイヤーの数16
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
ケーブルグランドの位置底部
機械的寿命、非常停止ボタン100,000操作
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
機械的寿命、キー操作式セレクタースイッチ30,000操作
作動ストローク3mm
作動力, 最大8N
注記 (作動力)各接点
接触力, 通常1N
取り付け内部取り付け穴
固定ネジの種類 2x M5
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.7Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大0.8Nm
ケーブルグランド締付トルク最大4Nm
注記ケーブルグランドのキャップナット締付トルク 3Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口M20 ケーブルグランド
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小6mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大13mm
ワイヤー断面積0.5mm²
端子(機械)取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ69mm
深さ249mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
耐振動10 ~ 100 Hz、20 g
耐衝撃100 g / 6 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
過電圧カテゴリーIII
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流2.5A
LED 消費電流 (動作要素)16mA
定格動作電圧24VDC
使用カテゴリー AC-1524VAC
使用カテゴリー AC-152A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格2.5A T
低電圧に適しています≥ 5 V / ≥ 1 mA
スイッチ原理クロスポイントシステムスローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的Ag-Ni 10および 金メッキ
状態表示
表示灯の色なし(ブランキングプラグ, ブラック)
その他のデータ
注意 (アプリケーション)40mmプロファイルに最適
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/26 17:09