BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
品番:103033342

製品詳細
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
- 電子式OSSD付き非常停止スイッチ
注文データ
製品タイプの説明BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
部品番号(注文番号)103033342
EAN(欧州部品番号)4030661531472
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-16
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-16
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-16
ETIM番号、バージョン7.0EC000225
ETIM番号、バージョン6.0EC000225
注記 (オーダーデータ)Notice: see ordering code
認証
証明書cULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
環境ストレスDIN EN 60068
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
応答時間、最大50ms
リスク持続時間、最大100ms
使用済みポジション、ポジション1Emergency stop pushbutton
使用済みポジション、ポジション2Illuminated pushbutton, blue
使用済みポジション、ポジション3Indicator light, green
使用済みポジション、ポジション4Indicator light, red
総重量280g
一般データ - 仕様
シリアル診断Yes
フィールドボックス・インターフェイスYes
安全機能Yes
フェイルセーフデジタル出力の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値2.89 x 10⁻¹⁰/h
注記 (PFH)up to max. 5,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械的寿命、非常停止ボタン100,000操作
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
取り付け内部取り付け穴
固定ネジの種類 2x M5
機械的データ - 電気機械式
端子(機械)コネクタープラグ M12, 8芯, Aコード化
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ69mm
深さ233.5mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
無負荷供給電流 I0, 典型的35mA
定格動作電圧24VDC
動作電流600mA
要求定格短絡電流100A
準備時間、最大2,000ms
開閉頻度、最大1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
指定、安全入力 X1 und X2
スイッチングのしきい値−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
24Vの時の消費電流5mA
テストパルス幅、最大1ms
テストパルス間隔、最小100ms
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
分類 ZVEI CB24I、ソース C1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
指定、安全出力Y1およびY2
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
電圧降下 Ud、最大1V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.25A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
テストパルス間隔、標準1,000ms
テストパルス幅、最大1ms
分類 ZVEI CB24I、ソース C1
分類 ZVEI CB24I、シンクC1
Electrical data - Serial diagnostic SD
指定、シリアル診断SDOUT
定格使用電流100mA
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
配線キャパシタンス50nF
ピン配列
ピン 1A1 Supply voltage UB
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5OUT serial diagnostic output
ピン 6X2 Safety input 2
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8IN serial diagnostic input
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/01 23:13