BETAETIGER AZ 335/355-B6
品番:151150805
アーカイブ

製品詳細
- ヒンジ式ガードに最適
- 作動半径が非常に小さい場合
注文データ
製品タイプの説明BETAETIGER AZ 335/355-B6
部品番号(注文番号)151150805
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量44g
機械的データ
動作半径、最小100mm
アクチュエーター柔軟な
Note
注記 (一般)Actuating radius adjustable to minimum 100 mm via the narrow edge and 100 mm via the wide edge of the actuator with a hexagonal key wrench AF 2 mm (A or B) mmminimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 100 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 100 mmThe axis of the hinge must be 52.7 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 01:13