BG_220VA_CP
品番:103059908

製品詳細
- ステンレス鋼(V4A)
- 青色、可視シールエレメント
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明BG_220VA_CP
部品番号(注文番号)103059908
EAN(欧州部品番号)4030661667850
一般データ
材質stainless steel AISI 316L
Material of the sealingSilicone and TPU
シールの色Blue
総重量52g
機械的データ
ケーブルグランド締付トルク15Nm
機械的データ - 電気機械式
認定ケーブル断面積、最小9mm
認定ケーブル断面積, 最大12mm
機械的データ - 寸法
取付高さ21mm
二面幅19黒
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM20 x 1.5
環境条件
保護等級IPIP66IP68IP69
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 06:40