BN 12-01Z
品番:101186833

製品詳細
- サイドオンタイプ
- プル・ワイヤー・ケーブル付
- バイアスマグネット付き
- 非接触式
- 長寿命
- 金属製エンクロージャ
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
- 設計 Ø 10,7 mm
- 中央取り付け
注文データ
製品タイプの説明BN 12-01Z
部品番号(注文番号)101186833
EAN(欧州部品番号)4030661335322
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
筐体材質金属フィルム
総重量58g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
バイアス磁石 Yes
NC接点の数1
機械的データ
作動範囲側面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小10,000,000操作
作動速度, 最大18m/s
取り付け中央にネジ付きフランジM12 x 1
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 50 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or n
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
接続既配線ケーブル
ケーブルワイヤーの数2
ワイヤー断面積0.25mm²
ワイヤー断面積23AWG
ケーブルマントルの材質PVC
ケーブルタイプLiYY
機械的データ - 寸法
センサーの直径10.7mm
センサー長71mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大200VAC
スイッチング電流, 最大1A
開閉容量、最大30W
開閉容量、最大30VA
スイッチ原理リード接点、非接触原理
バウンス時間、最大0.2ms
開閉頻度、最大300Hz
スイッチ素子NC接点
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
推奨 (アクチュエータ、エレベーター用スイッチ)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/26 17:47