BN 120
BN 120L-01Z/V-2896-1 2,0M
BN 120L-01Z/V-2896-1 2,0M
品番:
103010878
製品詳細
非接触式
長寿命
熱可塑性樹脂性ケース
動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
設計 Ø 10,7 mm
中央取り付け
プル・ワイヤー・ケーブル付
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
BN 120L-01Z/V-2896-1 2,0M | Schmersal - The DNA of Safety